Conectori pentru medii dificile
HC-MOD-ANDOCK-USCH - Washer
HC-MOD-ANDOCK-USCH
-
Washer
1587496
Special washer for floating mounting of docking frame
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Material specifications
Material
Die-cast zinc
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
Date comerciale
Număr articol
1587496
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
AF7ACZ
GTIN
4046356526418
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,17 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,069 g
Cod tarifar vamal
73182200
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)