Conectori pentru medii dificile
HC-A-PES - Screw
HC-A-PES
-
Screw
1584868
PE screw for contact inserts of A series
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
General
PE screw, for contact inserts HC-A 10, HC-A 16, HC-D 15, HC-D 25
Product properties
Product type
Mounting material
Type
PE screw
Connection data
Screw thread
M3,5
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Date comerciale
Număr articol
1584868
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF7ABZ
GTIN
4046356155021
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,272 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,2 g
Cod tarifar vamal
73181552
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,03 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs