FUSE CAP 5X20 - Fuse holder
FUSE CAP 5X20
-
Fuse holder
3059100
Fuse holder, height: 22.5 mm, diameter: 11 mm, color: black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Dimensions
Height
22.5 mm
Sleeve length
13.2 mm
Diameter
11 mm
Ferrule diameter
8.4 mm
Internal dimensions
Internal diameter
5.8 mm
Material specifications
Color
black (RAL 9005)
Material
Cu
Insulating material
PA
Mechanical properties
Technical data
Sleeve length
13.2 mm
Date comerciale
Număr articol
3059100
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
BE1Z4X
GTIN
4046356489355
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,36 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,36 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)