Accesorii pentru carcase pentru echipamente electronice
EM-MP 70 - Mounting panel
EM-MP 70
-
Mounting panel
2942742
Mounting panel, for screwing on size 0 switching devices
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
DIN rail adapter
Housing series
EM-MP
Type
Flat version, 70 mm wide
Dimensions
Dimensional drawing
Width
70 mm
Length
74.5 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PC (fiber-reinforced)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C
Date comerciale
Număr articol
2942742
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ACGEAA
GTIN
4017918099435
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
31,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
30,38 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,323 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs