Dispozitiv de tăiere automat
CF-10 ABZH - Replacement part
CF-10 ABZH
-
Replacement part
1207297
Accessories for automatic crimping device
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Connection data
Conductor cross-section flexible
0 mm² ... 0 mm²
Date comerciale
Număr articol
1207297
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH321Y
GTIN
4017918201883
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
11,1 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
11,1 g
Cod tarifar vamal
84799070
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,119 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs