BL2 AIO65 48MM ADAPTER - Mounting material
BL2 AIO65 48MM ADAPTER
-
Mounting material
1201505
48 mm pole mounting adapter for BL2 AIO65
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Mounting material
Date comerciale
Număr articol
1201505
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRBAAC
GTIN
4063151264697
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
300 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1.590 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
BL2 PPC AIO65 2000
-
Panel PC
1138366
BL2 PPC AIO65 7000
-
Panel PC
1138367
Asistență produs