CATAN DISPLAY MOUNT - Mounting kit
CATAN DISPLAY MOUNT
-
Mounting kit
1478438
Mounting set for remote operation of the Catan display
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
Catan
Dimensions
Width
45 mm
Height
13.5 mm
Length
109 mm
Material specifications
Housing material
PC
Date comerciale
Număr articol
1478438
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRHAFA
GTIN
4063151893767
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
20,22 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
13,71 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,17 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs