In order to guarantee that the protective conductor contact functions even when plugged in at an angle, the two panel-mount flanges must have sufficient electrical contact with the metal mounting panel.
Minimum panel thickness of a steel sheet: 2.0 mm. For mounting with self-tapping M4 screws: 3.6 mm drill-hole diameter
Număr articol
1191456
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
500 Bucată
Cod produs
AF7APZ
GTIN
4063151240653
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
10,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,865 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
CN
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %