Conectori de date
VS-PPC-J-M - Mounting adapter
VS-PPC-J-M
-
Mounting adapter
1405390
connection method
Mounting foot for the power H distributors, plastic
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Adapter plate
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Width
16.1 mm
Height
48 mm
Length
115 mm
Material specifications
Material
PA 6.6
Flammability rating according to UL 94
V0
Cable/line
External cable diameter
5 mm ... 8 mm
Cable cross section
0.13 mm²
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Date comerciale
Număr articol
1405390
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNOHZ
GTIN
4046356419956
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
21,4 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
19,3 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,151 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs