TC ETH EXTENDER S19 - Modem
2702077

19" Ethernet communication unit for networking systems and stations via SHDSL technology. Data rates of up to 30 Mbps, distances of up to 20 km on in-house copper cables via line, star, and ring structures. Diagnostics via LEDs or software.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs