You can integrate Axioline Smart Elements into systems with the Smart Element interface. This Smart Element covers an unused Smart Element slot.
AXL SE SC-A
-
Cover
1088134
Axioline Smart Elements, Slot cover, Diagnostic function, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR23402057TARINA
ID de înregistrare: ELE263623XGABS
ID de înregistrare: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de înregistrare: E238705Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Protects an unused Smart Element slot
Device rating plate stored