The bus coupler is intended for use within a PROFINET network. The bus coupler creates the link to the Axioline P I/O system and the industrial I/O signals connected to it. Up to 63 Axioline P I/O modules can be connected to the bus coupler.
AXL P BK PN
-
Bus coupler
1132800
Axioline P, Bus coupler, PROFINET, RJ45 jack, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and connectors
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
PROFIBUS
ID de înregistrare: Z10813IECEx
ID de înregistrare: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
ID de înregistrare: E196811UL Listed
ID de înregistrare: E196811ATEX
ID de înregistrare: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
ID de înregistrare: 2021122310114877cULus Listed
ID de înregistrare: E196811Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
2 Ethernet ports (with integrated switch)
PROFINET RT
Supports S2 system redundancy
Web-based management
Hot-swappable
Firmware can be updated through Web-based manager
High temperature operating range