Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

AXL F RS UNI 1H - Communication module
2688666

Axioline F, Communication module, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

A serial input and output channel in RS-232, RS-422, and RS-485 format
Various protocols supported
Transmission speed can be set up to 250000 bps
Parameterization via the PDI channel
Device rating plate stored