The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to output digital signals. The outputs are protected against short circuit and overload.
AXL F DO16/3 2F
-
Digital module
2688048
Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 3-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Descărcare gratuită disponibilă.
Descărcări
Detalii despre produs
LR
ID de înregistrare: LR2480202TA-02PRS
ID de înregistrare: TE/1020/880590/21BSH
ID de înregistrare: 840RINA
ID de înregistrare: ELE008423XG001ABS
ID de înregistrare: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID de înregistrare: E238705cULus Listed
ID de înregistrare: E238705Functional Safety
ID de înregistrare: 968/EL 711.08/23Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
16 digital outputs
24 V DC, 500 mA
Connection of actuators in 2- and 3-conductor technology
Minimum update time of < 100 μs
Device rating plate stored