For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Număr articol
2900964
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
25 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
DK2AZ5
GTIN
4046356551120
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
400,1 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
400,1 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită