For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Număr articol
2294924
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
DK2AZZ
GTIN
4017918313159
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
179,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
179,8 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %