For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
Număr articol
2289528
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
30 Bucată
Cod produs
DK2AZZ
GTIN
4017918270193
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
119,95 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
119,95 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %