Informații relevante
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
Accesorii pentru blocuri terminale modulare
ISH 1,5/0,2 - Insulating sleeve
ISH 1,5/0,2
-
Insulating sleeve
3206131
Insulating sleeve, color: white
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insulating sleeve
Material specifications
Color
white (RAL 9010)
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
3206131
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
BE2ZWX
GTIN
4017918171810
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,159 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,07 g
Cod tarifar vamal
85472000
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs