CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62997| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40050357| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 70 A | 20 - 4 | ||