UL Listed
ID de înregistrare: E221474-20150513Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E221474-20150513Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 35 A | 14 - 10 |
cUL Listed
ID de înregistrare: E468743-20190809Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL Listed
ID de înregistrare: E468743-20190809Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A |
TÜV Rheinland
ID de înregistrare: R 60168292 0001Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
ID de înregistrare: R 60117908Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 21.4 A |
TÜV Rheinland
ID de înregistrare: R 60168255 0001Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A |