Informații relevante
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
EBL 10- 5 OG - Insertion bridge
EBL 10- 5 OG
-
Insertion bridge
0710879
Insertion bridge, 10-pos., divisible, fully insulated
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
10
Pitch
5.2 mm
Dimensions
Pitch
5.2 mm
Material specifications
Color
orange (RAL 2003)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Date comerciale
Număr articol
0710879
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918479305
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,04 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,04 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)