EB 3-35 - Insertion bridge
EB 3-35
-
Insertion bridge
0208145
Insertion bridge, 3-pos., fully insulated
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
3
Pitch
35 mm
Dimensions
Pitch
35 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Copper
Insulating material
PA
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Date comerciale
Număr articol
0208145
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
88,87 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
88,87 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)