Informații relevante
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
EB 2-20 - Insertion bridge
EB 2-20
-
Insertion bridge
0206150
Insertion bridge, 2-pos., fully insulated
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Insertion bridge
Number of positions
2
Pitch
20 mm
Dimensions
Pitch
20 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
Copper
Insulating material
PVC
Mounting
Mounting type
Screw mounting
Date comerciale
Număr articol
0206150
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1Z2X
GTIN
4017918098315
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
9,058 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,01 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)