IB IL PWM/2 - Inline function terminal
2742612

Inline function terminal for pulse width and frequency modulation or activation of impulse-driven motor control parts with pulse/direction interface, two outputs for 5 V or 24 V

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs







Produse compatibile