Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

BL2 PPC15.6 3101 - Panel PC
1099319

IP66-rated, fanless industrial panel PC (PPC) with a 15.6-inch projected capacitive (PCAP) touch screen and energy-efficient Intel® Core™ i3-6100U processor with 8 GB of RAM and an open M.2 slot (mass storage and operating system not included)

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs








Produse compatibile