Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybrid motor starter
2900566

Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown and emergency stop function to SIL3 /PL e, and screw connection.

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Reduction in wiring
Long service life
Space saving
3-phase loop bridges
Adjustable current for bimetal function
Low-wear switching