Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - Housing
1424861

Sleeve housing B48, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, 1x M40, height: 107.5 mm, cable gland: none, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Good shielding in the event of electromagnetic interference