Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-STA-B32-HHFD-1TTM40-EL-AL - Housing
1424831

Sleeve housing B32, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, 1x M40, height: 94 mm, cable gland: none, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Good shielding in the event of electromagnetic interference