Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM20-PLR-BK - Housing
1421467

Surface mounting housing D25, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M20, height: 57 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard, including 2x reducing adapter

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Flexible cable outlet direction, lateral or straight
Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation