Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Housing
1407637

Surface mounting housing B10, with single locking latch, material: PA 6.6-FR, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M32, height: 74 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Lower costs than metal version
Low weight
Lower risk of condensation