TG 60 - Housing
TG 60
-
Housing
2788906
Housing for mounting surge voltage arresters
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Housing
Dimensions
Dimensional drawing
Width
200 mm
Depth
200 mm
Material specifications
Housing material
Aluminum
Mechanical properties
Mechanical data
Open side panel
No
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
Date comerciale
Număr articol
2788906
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
CL211Z
GTIN
4017918071967
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,955 kg
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,955 kg
Cod tarifar vamal
76169910
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)