Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Housing cover with touch display
1335863

DIN rail housing for use in distribution boards in accordance with DIN 43880, Latching cover (non-detachable), integrated capacitive 2.4" touch display, resolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI, width: 161.6 mm, height: 45 mm, depth: 13.5 mm

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Fast device development with integrated 2.4" touch display
Suitable for different device requirements, thanks to housing versions with and without membrane keypad
Coordinated housing, keypad, and display design
Maximum flexibility with many combination options for the housing cover and upper parts
Customization of membrane keypad via configurator