cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
Use group C | ||||
600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 |
ATEX
ID de înregistrare: KEMA99ATEX8332UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Type examination certificate | 1100 V | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID de înregistrare: IECEx KEM 06.0030UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 350 A | 70 - 240 |