Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Cable gland
1853913

Half screw connection Pg21, made of plastic, consisting of rubber seal with one hole and one pressure screw, for type 2 - 4 housings, cable [mm] 11.5 - 15.5

Detalii despre produs