CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 14 | ||||
| C | ||||
| 26 - 14 | ||||
| D | ||||
| 26 - 14 | ||||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-65179| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de înregistrare: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de înregistrare: 40034766| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||