CSA
ID de înregistrare: 158887| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Fuse plug, alternating arrangement on 5.2 mm disconnect terminal blocks, nom. voltage: 400 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Plug-in connection, fuse type: G / 5 x 20, mounting type: Plug-in mounting, color: dark gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||