FUSE SB 2,5A - Replacement fuse
FUSE SB 2,5A
-
Replacement fuse
1209062
Security, idle, 2.5 A
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Rated voltage
250 V
Fuse
2.5 A slow-blow (T)
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Date comerciale
Număr articol
1209062
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH323Y
GTIN
4046356148078
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
7,1 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,1 g
Cod tarifar vamal
85361010
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,431 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs