VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 - Front adapter
2322469

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 1 x 32 channels can be connected

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Can be screwed on with the I/O module
Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
Encapsulated socket strips on the module side