MC 1000T-SM40 WDM B - FO converters
1330296

Fiber optic converter with SC simplex connection (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Auto MDI/MDI-X switch-over
Data transfer rates of 100 Mbps
Link fault pass through (LFPT) function for easy connection monitoring