Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare cu sistem – economisești timp și costuri
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Monitorizare video
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
Servicii online
Furnizarea datelor
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
PRT-CD-AD1 - Flush-type base
PRT-CD-AD1
-
Flush-type base
2749673
Flush-type socket base for equipment protection plug PRT-S...
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flush-type base
Product family
PRINTRAB
Type
Fitted box module
Surge protection fault message
Remote indication contact
IEC test classification
III
T3
EN type
T3
Electrical properties
Indicator/remote signaling
Connection name
Remote fault indicator contact
Maximum operating voltage U
max.
AC
250 V
Max. operating current I
max
3 A (60 °C)
Connection data
Connection method
Screw terminal blocks
Screw thread
M3
Tightening torque, min
0.8 Nm
Conductor cross-section flexible min.
0.2 mm²
Conductor cross-section flexible max.
2.5 mm²
Conductor cross-section, rigid min.
0.2 mm²
Conductor cross-section, rigid max.
4 mm²
Dimensions
Dimensional drawing
Width
71 mm
Height
47.5 mm
Depth
40 mm
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Housing material
PA
Mechanical properties
Mechanical data
Open side panel
Yes
Protective circuit
Nominal frequency f
N
50 Hz
60 Hz
Maximum continuous operating voltage U
C
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L-N)
260 V AC
Maximum continuous operating voltage U
C
(L/N) - PE
260 V AC
Nominal current I
N
16 A (≤ 45°C)
Max. required back-up fuse
16 A (gL)
Short-circuit current rating I
P
with max. backup fuse (r.m.s.)
1.5 kA
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP40
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 75 °C
Standards and regulations
Standards
Standards/regulations
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
EN 61643-11/A11
Air clearances and creepage distances
Standards/regulations
IEC 60664-1 / IEC 61643-1
Standards/specifications
IEC 61643-1
Note
2005
Standards/specifications
DIN EN 61643-11
Note
2002
Standards/specifications
DIN EN 61643-11/A11
Note
2007
Mounting
Mounting type
UP/channel installation
Date comerciale
Număr articol
2749673
Unitate de ambalare
25 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
CL1471
GTIN
4017918125479
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
58,824 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
37,384 g
Cod tarifar vamal
85363010
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
AR-J/ST550 WH
-
Cover frame
2830359
ZP-J/TAE/ST550 WH
-
Central plate
2830362
Asistență produs