Conectori circulari
SACC-E-MU-M8X0,5 - Flat nut
SACC-E-MU-M8X0,5
-
Flat nut
1504071
Flat nut, for threads M8 x 0.5
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flat nut
Thread type
M8
Dimensions
Wrench size, counter nut
10 mm
Thread type connection side
M8 x 0.5
Thread pitch
0.5 mm
Material specifications
Material (Nut)
CuZn/Ni
Date comerciale
Număr articol
1504071
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
ABQZBA
GTIN
4017918833497
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,659 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,65 g
Cod tarifar vamal
74153300
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
fd163234-e26d-49ae-85b5-e161b2876601
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs