Informații relevante
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
Industrial AI
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
UHV -E - Flange cover
UHV -E
-
Flange cover
2130428
Flange cover, width: 5.2 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flange
Dimensions
Width
5.2 mm
Material specifications
Color
gray
Flammability rating according to UL 94
V2
Insulating material
PA
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
125 °C
Mounting
Mounting type
NS 35/7,5
NS 15
Date comerciale
Număr articol
2130428
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE1ZWX
GTIN
4017918053154
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
6,17 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
6,1 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
IN
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)