BF-PC 4 GY - Mounting flange
BF-PC 4 GY
-
Mounting flange
1835973
Flange, color: gray, product range: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Flange
Product family
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Insulating material
PA
Insulating material group
I
CTI according to IEC 60112
600
Flammability rating according to UL 94
V0
Date comerciale
Număr articol
1835973
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AAHZBA
GTIN
4017918234775
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,46 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,184 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,019 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs