UC-Z2343 - Fixed gasket
UC-Z2343
-
Fixed gasket
1612993
Fixed gasket, cable diameter range: 7 mm ... 8.5 mm, series: UC
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Series
UC
Material specifications
Seal material
FPM
Gasket and O-ring material
FPM
Cable/line
External cable diameter
7 mm ... 8.5 mm
Date comerciale
Număr articol
1612993
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRAIT
GTIN
4046356397247
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,5 g
Cod tarifar vamal
40169300
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)