MSTB-BL GY - Filler plug
MSTB-BL GY
-
Filler plug
1903960
Filler plug, color: gray, product range: Filler plug
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Filler plug
Product family
Filler plug
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Date comerciale
Număr articol
1903960
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AAHZBB
GTIN
4017918443528
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,212 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,2 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs