Q-FSMA-KT - F-SMA connector
Q-FSMA-KT
-
F-SMA connector
1885994
QUICKON-FSMA plug, for polymer fibers, 4-part set
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Fiber optic connector (cable side)
Type
FSMA
Number of positions
1
Electrical properties
Attenuation
< 3 dB
Dimensions
Mechanical characteristics
Contact diameter
3.1 mm
Material specifications
Material
EPDM (Bend protection sleeve)
CuNi7Zn39MnPb3 (Knurl)
Characteristics
Attenuation
< 3 dB
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 70 °C
Mounting
Assembly note
For polymer optical fiber 980 mym / 1000 mym
Date comerciale
Număr articol
1885994
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7AIC
GTIN
4017918613815
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
17,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
16,2 g
Cod tarifar vamal
85367000
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
19170122
ECLASS-15.0
19170122
ETIM
ETIM 10.0
EC001122
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
faa8e2d9-8a92-46dc-a17d-184fd0cdafd2
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,571 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs