AI 2,5 - 8 BU-B - Ferrule
3201408

Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: blue

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

The taped ferrules were developed specifically for the CF 3000-2,5 automatic crimping device
Available in the main color ranges up to 2.5 mm²
Can be used to wire all terminal blocks, especially those of the CLIPLINE complete system