Informații relevante
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
AI 0,34- 8 TQ - Ferrule
AI 0,34- 8 TQ
-
Ferrule
3200865
Ferrule, color: turquoise
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Connection data
Cross section AWG
22 ... 22 (converted acc. to IEC)
Conductor cross-section flexible
0.34 mm² ... 0.34 mm²
Dimensions
Dimensional drawing
Sleeve length
8 mm
Ferrule diameter
0.8 mm
Sleeve wall thickness
0.2 mm
Insulating collar thickness
0.3 mm
Inner dimensions of the insulating collar
2 mm
Material specifications
Color
pastel turquoise (RAL 6034)
Material
CU-DHP
Coating
galvanically tin-plated
Components
free from silicone and halogen
Mechanical properties
Technical data
Sleeve length
8 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Permanent temperature
105 °C (-40 °C no load / 0 °C dynamic load)
Short-term temperature
120 °C
Date comerciale
Număr articol
3200865
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod de achiziție
05
Cod produs
BH3411
GTIN
4017918094416
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
90 MGM
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
50 MGM
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
DE