Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

G 5/ 2 B-EX - Device terminal block
1089162

Device terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, number of connections: 4, number of positions: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: direct screw connection, color: orange

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Touch-proof shock protection