Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
Servicii online
Furnizarea datelor
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
RAD-OUT-8D-REL - Extension module
RAD-OUT-8D-REL
-
Extension module
2867157
Digital extension module with 8 digital outputs
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Extension module
Electrical properties
Maximum power dissipation for nominal condition
1.8 W
Brake to be connected
Connection method
Screw connection
Supply
Supply voltage range
9 V DC ... 30 V DC (via bus foot)
Typical current consumption
100 mA
Max. current consumption
160 mA
Input data
Input frequency
max. 1 Hz
Output data
Digital
Output name
Relay output
Number of outputs
8
Maximum switching voltage
30 V AC/DC (EC Declaration of Conformity)
30 V DC (in acc. with UL)
250 V AC (in acc. with UL)
Limiting continuous current
0.5 A (EC Declaration of Conformity)
2 A (in acc. with UL)
Analog
Load/output load current output
at U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA
Connection data
Connection method
Screw connection
Stripping length
8 mm
Conductor cross-section flexible
0.2 mm² ... 2.5 mm²
Conductor cross-section rigid
0.2 mm² ... 4 mm²
Cross section AWG
24 ... 14
Screw thread
M3
Dimensions
Width
22.5 mm
Height
99 mm
Depth
114.5 mm
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material (Housing)
Polyamide
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Approvals
CE
Certificate
CE-compliant
UL, USA/Canada
Identification
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Mounting
Assembly note
on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715
Mounting position
any
Date comerciale
Număr articol
2867157
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNC654
GTIN
4017918929657
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
201,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
195,4 g
Cod tarifar vamal
85371098
Țara de origine
CA
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs